Discontinued

Extech MA410T

400A 真有效值交流钳形表 + 非接触式电压笔

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA443 as a great replacement.

Extech MA443

400A 真有效值交流/直流钳形表 + 非接触式电压笔

View Product

Need support with the Extech MA410T? Check out our support resources below.

Extech MA410T 是一款 400 A 真有效值钳形表,无需测试引线即可安全高效地测量电流。在测量失真或干扰波形时,真有效值是更准确的交流读数。借助集成的非接触式电压笔,用户可以在测试前快速检查是否存在带电电线。MA410T 的数字万用表功能包括交流/直流电压 (600 V)、电阻 (40 MΩ)、电容 (100 µF)、频率 (10 kHz)、温度(-20°C 至 760°C)、占空比、二极管和导通性。MA410T 还为最大 350 MCM 的导体提供 30 mm 的钳口尺寸。4000 计数背光显示屏可显示数据保持、相对模式和自动关机等功能。配有测试引线、通用细珠 K 型热电偶探头、两节 AAA 电池、便携箱和用户手册。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 4.000V、40.00V、400.0V、600V
交流电压基本精度 ±(读数的 1.8% + 8 位数)
交流电压最大分辨率 0.001V
交流电流 40.00A、400.0A
交流电流基本精度 ±(读数的 2.5% + 8 位数)
交流电流最大分辨率 0.01A
占空比 0.5 至 99.0%
占空比基本精度 ±(读数的 1.2% + 2 位数)
占空比最大分辨率 0.10%
导通性
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 760 °C
温度(N 型) ±(读数的 3% +5 °C)
温度(N 型)基本精度 0.1°C
电容 40.00nF、400.0nF、40.00µF、100.0µF
电容最大分辨率 0.01nF
电阻 400.0Ω、4.000kΩ、40.00kΩ、400.0kΩ、4.000MΩ、40.00MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、600V
直流电压基本精度 ±(读数的 0.8% + 2 位数)
直流电压最大分辨率 0.1mV
真有效值
钳口尺寸 30mm,高达 350MCM 的导体
非接触式试电笔 (NCV)
频率 10Hz 至 10kHz
频率基本精度 ±(读数的 1.5% + 2 位数)
频率最大分辨率 0.01Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATII - 600V
尺寸 200 × 66 × 37 mm
显示屏 4000 计数段液晶显示屏
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 205g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.