Discontinued

Extech MA430

400A 交流钳形表 + 非接触式电压笔

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A 交流钳形表 + 非接触式电压笔

View Product

Need support with the Extech MA430? Check out our support resources below.

Extech MA430 是一款紧凑的 400 A 交流钳形表,可让用户在狭小的空间内进行测量。30 mm 的钳口,最大可容纳 350 MCM 的导体。带照明的显示屏提供四位大字符读数,即使在光线不足的工作区域也可以很容易看到,拇指拨盘选择器的位置符合人体工程学,可单手操作。MA430 的万用表功能包括交流/直流电压、电阻、二极管和导通性。MA430 还内置了非接触式电压笔。非接触式电压笔无需单独的测试仪,采用红色 LED 来提醒用户带电电线上存在电压。其他功能包括数据保持、自动关机和电池低电量显示。配有测试引线、9V 电池、软质便携箱和用户手册。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 600V
交流电压基本精度 ±(读数的 1.5% + 5 位数)
交流电压最大分辨率 0.1mV
交流电流 400A
交流电流基本精度 ±(读数的 2.5% + 8 位数)
交流电流最大分辨率 0.001A
导通性
电阻 20MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 600V
直流电压基本精度 ±(读数的 1.5% + 2 位数)
直流电压最大分辨率 0.1mV
钳口尺寸 30mm,高达 350MCM 的导体
非接触式试电笔 (NCV)
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 197 × 70 × 40mm
显示屏 2000 计数段液晶显示屏
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、ETL
重量 183g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.