Discontinued

Extech MA620

600A 真有效值交流/直流钳形表 + 非接触式电压笔

Extech MA620 是一款真有效值自动量程交流钳表,是提供给工厂维护技术人员、电气故障排除人员和发烧友的一款高性能、卓越性价比的产品。除了各种先进的万用表和电流测量核心功能外,该产品还内置了非接触式电压笔。您可以选择自动或手动量程模式。测量功能涵盖了非侵入性电流探头测量以外的所有类型的故障排除,例如电压、电阻、电容、频率、占空比、二极管和导通性测试。甚至还包括使用随附的细珠 K 型热电偶探头测量温度。配有测试引线、通用细珠 K 型热电偶探头、9V 电池和便携箱。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 6.000V、60.00V、600.0V
交流电压基本精度 ±(读数的 1.8% + 8 位数)
交流电压最大分辨率 0.001V
交流电流 60.00A、600.0A
交流电流基本精度 ±(读数的 2.8% + 8 位数)
交流电流最大分辨率 0.01A
占空比 0.5 至 99.0%
占空比基本精度 ±(读数的 1.2% + 2 位数)
占空比最大分辨率 0.10%
导通性
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 760 °C
温度(N 型) ±(读数的 3% + 5°C)
温度(N 型)基本精度 0.1°C
电容 40.00nF、400.0nF、4.000ΩF、40.00ΩF、400.0ΩF、4000ΩF
电容最大分辨率 0.01nF
电阻 600.0Ω、6.000kΩ、60.00kΩ、600.0kΩ、6.000MΩ、60.00MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流电压基本精度 ±(读数的 1.5% + 2 位数)
直流电压最大分辨率 0.1mV
真有效值
钳口尺寸 40mm,高达 500MCM 的导体
非接触式试电笔 (NCV)
频率 10Hz 至 10kHz
频率基本精度 ±(读数的 3.0% + 5 位数)
频率最大分辨率 0.01nF
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 232 × 77 × 39mm
显示屏 6000 计数段液晶显示屏
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、ETL
重量 271g

资源和支持

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

User Manual

Extech MA620 User Manual

Certification

Extech MA620 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.