Discontinued

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

规格

一般参数
交流电压 600V
交流电压基本精度 ±(1.5% of reading + 5 digits)
交流电压最大分辨率 0.01V
低电阻 100Ω
低电阻基本精度 ±(1.5% of reading + 5 digits)
低电阻最大分辨率 0.01Ω
导通性 Yes
泄漏电流 2000µA
泄漏电流基本精度 ±(10% of reading + 3 digits)
泄漏电流最大分辨率 10µA
电容 500 µF
电容最大分辨率 0.1nF
电阻 10MΩ
电阻最大分辨率 0.01kΩ
直流电压 600V
直流电压基本精度 ±(2% of reading + 3 digits)
直流电压最大分辨率 0.01V
真有效值 Yes
绝缘测试电压 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
绝缘测试电压基本精度 0 to 20%
绝缘电阻 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
绝缘电阻基本精度 ±(3% of reading + 3 digits)
绝缘电阻最大分辨率 0.001MΩ
频率 1kHz
频率基本精度 ±(0.1% of reading + 3 digits)
频率最大分辨率 0.1Hz
其他详情
保修 2 years
安全等级 CATIV - 600V
尺寸 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)
电源 6 × AA (1.5V) batteries
认证 CE, NIST
重量 1.5lbs (0.7kg)

资源和支持

User Manual

Extech MG325 手册

Export Restrictions