Discontinued

Extech MO220

木材湿度计

Extech MO220 专为监控木材内水分含量而设计。存储器内存有 8 个木材组,所含校准适用于约 170 种木材。采用内置针状电极或者耐用型远程探针(已包含)。它采用坚固耐用的双模塑外壳结构设计,尺寸小巧,适合单手操作。MO220 的功能包括校准检查、可由用户设置的自动关机(1 至 9 分钟,可禁用),以及电池低电量提示。配有保护盖、温度探头、重型远程湿度探头、备用测量探针、两节 AAA 电池和软壳。

规格

一般参数
WME 水分含量(有探针) 6 至 44%
传感器类型 Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
测量原理 电阻
其他详情
保修 2 年
尺寸 5.1 × 1.6 × 1.0" (130 × 40 × 25mm)
显示屏 段式 LCD
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 3.5 盎司(100g)

资源和支持

Certification

Extech MO220 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO220 User Manual

Datasheet

Extech MO220 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.