Extech MO265

Combination Pin/Pinless Moisture Meter

Extech MO265 是一款针式/无针式复合型湿度检测仪,既可采用无针技术测量木材和其他建筑材料的相对湿度,也能通过直接针触法检测石膏板和其他材料的湿度百分比。测量结果通过带背光的数字 LCD 显示屏和三色 LED 条形图呈现。无针非侵入式测量深度可达表面以下 22 mm。此外还包含远程探针,可测量难以接触区域的水分含量。配有 9V 电池、备用探针、远程探针、保护盖和便携箱。

Take relative pinless moisture reading for non-invasive measurement or determine %WME (wood moisture equivalent) using pin sensors
具有数字液晶显示屏读数功能、背光功能和三色 LED 条形图;具有校准检查和电池低电量显示功能
包含远程探针,可测量难以接触区域的水分含量

规格

一般参数
WME 水分含量最大分辨率(有探针) 0.10%
WME 水分含量(有探针) 6.0 to 99.9%
传感器类型 Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
相对水分含量最大分辨率(无探针) 0.1
相对水分含量(无探针) 0 to 99.9
其他详情
保修 2 years
尺寸 8 × 2.3 × 1.7" (203 × 58.4 × 43.2mm)
电源 1 × 9V battery
认证 CE
重量 7.2oz (204g)

Export Restrictions