Discontinued

Extech MO280-RK

修复承包商套装

Extech MO280-RK 修复承包商套装是一种为修复承包商提供的完整解决方案。该套装采用探针和无探针式湿度计来更好地诊断特定材料中的水分含量。热湿度计可快速准确地读取室内环境状况和进行 GPP 计算。该套件配有坚固耐用的硬质便携箱。该套装采用 MO280 无探针湿度计,可利用选定的 10 种不同木材类型显示 0% 至 99% 的湿度。MO220 木材湿度计自带探针和远程探针探头,可利用 8 种不同的木材类型显示最高 99.9% 的湿度水平,并可校准约 170 种木材。该套装还包含 RH490 精密温湿度计,精度可达 2% RH,相对湿度响应快,只需 30 秒。可测量湿度、温度、露点、湿球温度,计算 GPP 和 g/kg 值。Extech MO280-RK 修复承包商套装还包括 RHT10 湿度和温度 USB 数据记录仪,最多可记录 16,000 个相对湿度和温度读数。USB 接口和软件包含在该套装中。

资源和支持

Datasheet

Extech MO280-RK Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.