Extech MO290

无探针式湿度计 + 红外测温仪

Product Variations

Extech MO290 将探针式/无探针式湿度计与内置红外测温仪相结合,可测量温度、湿度、露点、蒸汽压力等。配有湿度探针、9 伏电池和保护壳。

八合一仪表,带内置的红外测温仪
使用内置的探针,或使用传感器测量湿度,测量深度为 25 mm
随着湿度水平的增加,声音警报的蜂鸣声会更加急促;通过图标显示表明水分含量低、中或高
紧凑而高效,内置电池电量检查和测量验证测试

规格

一般参数
WME 水分含量基本精度(有探针) ±5%
WME 水分含量最大分辨率(有探针) 0.1
WME 水分含量(有探针) 0 至 99.9%
传感器类型 Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
发射率 0.95(固定)
水蒸气 0 至 160g/kg
测量深度 最大 19mm
温度 (RTD) 0.1°C
温度(空气) -29 至 77 °C
温度(空气)基本精度 2.0°C
温度(空气)最大分辨率 0.1°F/°C
温度(红外)基本精度 -20 至 200 °C
温度(红外)最大分辨率 ±3.5% 或 4.5°C,以较大者为准
相对水分含量最大分辨率(无探针) 0.1
相对水分含量(无探针) 6 至 99.9
相对湿度 0 ~ 100%
相对湿度基本精度 ±3%
蒸汽压 0 至 20.0kPA
距离系数比 8:1
露点温度 -30 至 100 °C
其他详情
保修 2 年
尺寸 165 × 70 × 38 mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 210g

Export Restrictions