Extech MO50

Compact Pin Moisture Meter

Extech MO50 是一款轻便式探针式湿度计,可显示木材和建筑材料的湿度水平,包括墙板、石膏板、混凝土和砂浆。这款轻便式仪表配备声音报警功能,湿度水平升高时蜂鸣频率加快,操作直观易懂。MO50 标准配置含探针(已预装)、保护帽和 9V 电池。

规格

一般参数
WME 水分含量最大分辨率(有探针) 0.10%
WME 水分含量(有探针) 木材:5 至 50%;其他建筑材料:1.5 至 33%
传感器类型 Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
其他详情
保修 2 years
尺寸 6.7 × 2.6 × 1.2" (170 × 65 × 30mm)
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 不含 4.2 盎司 (120g) 电池

Resources & Support

Datasheet

Extech MO50 数据表

Export Restrictions