Discontinued

Extech MO53

无探针式湿度计

使用 Extech 的 MO53 无探针式湿度计,可对木材和其他建筑材料进行非侵入式测量,几乎不会对表面造成损伤。测量深度约为 20 毫米。该产品易于操作,通过图标显示表明水分含量水平,带声音警报功能。MO53 是建筑修复项目和应用的理想选择,在这类项目和应用中对地板和瓷砖上的水分检测以及地毯下的水分检测至关重要。该产品是用于分析墙壁和天花板漏水后果的必备工具。

规格

一般参数
WME 水分含量最大分辨率(无探针) 0.10%
WME 水分含量(无探针) 木材:0 至 99.9%;其他建筑材料:0 至 56.5%
传感器类型 Non-penetrating electromagnetic sensor pad
测量深度 <0.75" (20mm)
其他详情
保修 2 年
尺寸 6.7 × 2.6 × 1.2" (170 × 65 × 30mm)
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 不含 4.2 盎司 (120g) 电池;范围

资源和支持

Datasheet

Extech MO53 Datasheet

User Manual

Extech MO53 User Manual

Certification

Extech MO53 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.