Extech MO55

探针和无探针式温湿度计

利用 Extech MO55 的探针式或无探针式(无创)方法,可快速测量各种建筑材料中的水分。这款易于操作的湿度计利用图标显示表明水分含量,并可发出声音警报。该产品是建筑修复项目和应用的理想选择,在这些项目中,地板、瓷砖和地毯下方水分检测至关重要,并且它还是分析墙壁和天花板漏水后果的必备工具。

可快速测量木材、石膏夹心纸板、石膏等
使用内置的探针,或使用传感器测量湿度,测量深度为 25 mm
随着湿度水平的增加,声音警报的蜂鸣声会更加急促;通过图标显示表明水分含量低、中或高
紧凑而高效,内置电池电量检查和测量验证测试

规格

一般参数
WME 水分含量基本精度(有探针) ±(读数的 3% + 5 位数)
WME 水分含量最大分辨率(无探针) 0.10%
WME 水分含量最大分辨率(有探针) 0.10%
WME 水分含量(无探针) 木材:0 至 99.9%;其他建筑材料:0 至 99.9%
WME 水分含量(有探针) 木材:5% 至 50%;其他建筑材料:1.5% 至 33%
传感器类型 Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
其他详情
保修 2 年
尺寸 6.7 × 2.6 × 1.2" (170 × 65 × 30mm)
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 不含 120g 电池

Resources & Support

Datasheet

Extech MO55 数据表

Export Restrictions