Discontinued

Extech MO55W

无线数据记录探针式/无探针式湿度计

使用 Extech MO55W 快速测量木材和其他建筑材料中的水分含量,您可以选择无探针式(非侵入式)或直接探针测量。使用无线功能、蓝牙®数据记录模块和免费的 ExView® W 系列应用程序,您可以实时将读数传输到智能设备,存储超过 15K 的读数以进行无线传输用于生成报告/数据分析,为从智能设备相机拍摄的照片添加注释和读数,并将智能设备用作第二显示器,以便轻松查看或共享。MO55W 操作简单,使用指示水分含量的图标,并在水分含量超过设定限值时发出警报。

快速测量木材和其他建筑材料中的水分含量
通过非侵入式(无探针式)水分测量显示木材和建筑材料中的水分含量,最大深度为 1 英寸(25 毫米)
使用智能手机拍摄测量区域的快照,以捕获测量相关图像并记录测量数据
配有两个探针(安装在仪表上)、保护盖、无线数据记录模块 (DAT12)、9V 电池和软壳

规格

一般参数
WME 水分含量基本精度(有探针) ±(读数的 3% + 5 位数)
WME 水分含量最大分辨率(无探针) 0.10%
WME 水分含量最大分辨率(有探针) 0.10%
WME 水分含量(无探针) 木材:0.1 至 99.9%;其他建筑材料:0.1 至 99.9%
WME 水分含量(有探针) 木材:5 至 50%;其他建筑材料:1.5 至 33%
传感器类型 Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
内存 15,360 个数据点(通过 DAT12 蓝牙数据记录模块)
测量深度 探针式:约 0.3 英寸(8 毫米);无探针式:1 英寸(25 毫米)
其他详情
保修 2 年
尺寸 6.7 × 2.6 × 1.2" (170 × 65 × 30mm)
电源 1 节 9V 电池
认证 CE,FC
重量 不含 4.2 盎司 (120g) 电池

资源和支持

Datasheet

Extech MO55W Datasheet

Certification

Extech MO55W Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.