Extech Oyster-10

Oyster 系列 pH/mV/温度测定仪

采用独特的 Oyster 设计,可用于实验室或者现场。配有大型液晶显示屏;该液晶显示屏被置入可以调节的“上掀式”盖子内;该液晶显示屏可以同时显示 pH 或者 mV 和温度。配有防溅外壳和前面板触摸板,可倾斜和校准。坚固耐用的设计,适合手持或在工作台架上使用;方便“免手持”操作的颈带。可测量 pH(0.00 至 14.00pH)、电压(-999mV 至 999mV)和温度(0.0°C 至 100.0°C)。可精确至 0.02pH、2mV、0.5°C,分辨率为 0.01pH、1mV 和 0.1°。存储功能:可存储和调用 25 个标记读数。最小/最大读数存储和调用,°C/°F 切换。在工作完成时,发出蜂鸣声提醒用户。自动或手动温度补偿。探头需单独购买。

采用独特的 Oyster 设计,可用于实验室或者现场
配有大尺寸液晶显示屏;该液晶显示屏被置入可以调节的"“上掀式”"盖子内;该液晶显示屏可以同时显示 pH 或者 mV 和温度
防溅外壳和前面板触觉触摸板,可倾斜和校准;坚固耐用的设计,方便手持或在工作台架上使用;方便"免手持"操作的颈带

规格

一般参数
ORP -999 至 999mV
ORP 基本精度 ± 2mV
ORP 最大分辨率 1 mV
pH 0.00 至 14.00pH
pH 值基本精度 ±0.02pH
pH 值最大分辨率 0.01pH
温度(接触) 32.0 至 212.0° F
温度(接触)基本精度 + 0.5° C
温度(接触)最大分辨率 0.0 至 99.9° C
其他详情
保修 2 年
尺寸 96 × 108 × 45mm
电源 1 节 9V 电池或可选交流适配器
认证 CE
重量 340g

Export Restrictions