Extech Oyster-15

Oyster™ 系列 pH/mV/温度测量套装

采用独一无二的 Oyster 设计,可用于实验室或者现场。配有大尺寸液晶显示屏;该液晶显示屏被置入可以调节的“上掀式”盖子内;可同时显示 pH 或者 mV 和温度。可存储/调取 25 个标记读数。自动或手动温度补偿。5 点缓冲剂识别。包含仪表、颈带、9 V 电池、pH 探针、样品缓冲液(4 pH 和 7 pH)和便携箱。可选 RTD 温度探针。

采用独一无二的 Oyster™ 设计,可用于实验室或者现场
防溅外壳和前面板触觉触摸板,可倾斜和校准;坚固耐用的设计,方便手持或在工作台架上使用;方便"免手持"操作的颈带
包括 Oyster-10 仪表、迷你 pH 电极、校准缓冲液(4 和 7pH)和便携箱

规格

一般参数
ORP -999mV 至 999mV
ORP 基本精度 ± 2mV
ORP 最大分辨率 1 mV
pH 0.00 至 14.00pH
pH 值基本精度 ±0.02pH
pH 值最大分辨率 0.01pH
温度(接触) 32.0 至 212.0° F
温度(接触)基本精度 + 0.5° C
温度(接触)最大分辨率 0.0 至 99.9° C
其他详情
保修 2 年
尺寸 96 × 108 × 45mm
电源 1 节 9V 电池或可选交流适配器
认证 CE
重量 340g

Export Restrictions