Discontinued

Extech OYSTER-16

Oyster™ 系列 pH/mV/温度测量套装

Extech OYSTER-16 Oyster™ 系列 pH/mV/温度测量套装采用独特的 Oyster™ 设计,可在实验室或现场使用。内置于可调节“上掀式”盖子内的大尺寸液晶显示屏可同时显示 pH/mV 和温度。它可存储和调用 25 个标记读数。自动或手动温度补偿。5 点缓冲剂识别。包含仪表、颈带、9 V 电池、pH 探针、样品缓冲液(4 pH 和 7 pH)、RTD 温度探针和便携箱。

规格

一般参数
ORP -999mV 至 999mV
ORP 基本精度 ±2mV
ORP 最大分辨率 1 mV
pH 0.00 至 14.00pH
pH 值基本精度 ±0.02pH
pH 值最大分辨率 0.01pH
温度(接触) 32.0 至 212.0° F
温度(接触)基本精度 + 0.5° C
温度(接触)最大分辨率 0.0 至 99.9° C
其他详情
保修 2 年
尺寸 96 × 108 × 45mm
电源 1 节 9V 电池或可选交流适配器
认证 CE
重量 340g

资源和支持

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.