Extech PH110

ExStik® 可重复填充 pH 测定仪

现在,您可以使用 ExStik® PH110 防水 pH 测定仪轻松、准确地在现场检测 pH 值。坚固耐用的 ExStik® 测定仪采用可重复填充的平面电极来测量液体、半固体和固体的 pH 值,无需担心电极断裂或接头受阻。由于 ExStik® 可快速填充,因此无需担心电极的保质期。ExStik® 测定仪对于测量洗发水、沐浴露、洁面乳、乳液、乳霜等物质的 pH 值是一种不可估量的宝贵工具。可用于监测泳池和水疗中心,或测量土壤、皮肤和地毯中的酸度和碱度。它在水培园艺或农业领域很有价值。获取水泥、农业、养鱼、废水、防冻液回收、食品制备、清洁用品以及造纸、制浆和油漆生产领域的重要读数。配有可重复填充的 pH 电极、1.5mL 瓶装 KCI、两个参考接头、两个拆卸工具、一个保护盖、一个取样量杯、四粒 3V CR-2032 电池和一根 1.2 m 颈带。

规格

一般参数
pH 0.00 至 14.00pH
pH 值基本精度 ±0.01pH
pH 值最大分辨率 0.01pH
内存 15 个读数
温度(接触) -5 至 90°C
温度(接触)基本精度 1°C
温度(接触)最大分辨率 0.1°
其他详情
IP防护等级 IP57
保修 2 年
尺寸 35.6 × 172.7 × 40.6mm
电源 4 粒 CR-2032 (3V) 纽扣电池
认证 CE
重量 110g

Export Restrictions