Discontinued

Extech PQ3350-1

三相电源和谐波分析仪

Product Variations

Extech PQ3350-1 是一款三相电源和谐波分析仪,最多可记录 52,428 个单相读数或 17,476 个三相读数。其包含一个大尺寸背光液晶显示屏,最多可在一个屏幕上显示 35 个参数,并可同时显示谐波和波形。适用于单相和三相/3 线或三相/4 线系统。配有 3 个柔性电流钳、4 根电压引线(带鳄鱼夹和伸缩式柱塞夹)、8 节 AA 电池、通用交流适配器、软件、USB 接口线缆和便携箱。

规格

一般参数
交流电压 600V
交流电压基本精度 ±(读数的 0.5% + 5 位数)
交流电流 1200A
交流电流基本精度 ±(读数的 0.5% + 5 位数)
内存 52428 条记录(单相);17476 条记录(三相)
功率因数 0.0 至 +1.00
功率因数基本精度 ±(读数的 1.5%° ± 8 位数)
峰值交流电压基本精度 ±(读数的 5% + 30 位数)
峰值交流电流基本精度 ±(读数的 5% + 30 位数)
峰值因数 1.00 至 99.99
峰值因数基本精度 ±(读数的 5% + 30 位数)
无功功率 9999kVAR
无功功率基本精度 VAR= sqr (VA² -W² )
无功电能 0.0kVARh 至 1000MWh
有功功率 9.999MW
有功功率基本精度 ±(读数的 1% + 8 位数)
有功电能 0mWh 至 999,999kWh
相位 -180.0° 至 0° 至 +180.0°
相位基本精度 ±1°
真有效值
表观功率 9999kVA
表观功率基本精度 VA = Vrms×Arms
谐波 1 至 99
谐波基本精度 ±2%
频率 45-65Hz
频率基本精度 0.1Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 257 × 155 × 57mm
电源 8 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 1160g

Export Restrictions