Discontinued

Extech PQ3350

三相电源和谐波分析仪

This product is discontinued.

We recommend the Extech PQ3450 as a great replacement.

Extech PQ3450

三相电源分析仪/数据记录仪

View Product

Need support with the Extech PQ3350? Check out our support resources below.

Extech PQ3350 是一款三相电源和谐波分析仪,适用于单相和三相/3 线或三相/4 线系统。大尺寸背光液晶显示屏,可在一个屏幕上显示多达 35 个参数。使用 PQ3350,最多可记录 52,428 个单相读数或 17,476 个三相读数,同时可显示总谐波失真 (THD-F) 和峰值波形(1024 个样本/周期)。含 4 根电压引线(带鳄鱼夹和伸缩式柱塞夹)、8 节 AA 电池、通用交流适配器、软件、USB 接口线缆和便携箱。电流探头需单独购买。

规格

一般参数
交流电压 600V
交流电压基本精度 ±(读数的 0.5% + 5 位数)
交流电流 最高 3000A(取决于所使用的电流钳探头)
交流电流基本精度 ±(读数的 0.5% + 5 位数)
内存 52428 条记录(单相);17476 条记录(三相)
功率因数 0.0 至 +1.00
功率因数基本精度 ±(读数的 1.5%° ± 8 位数)
峰值交流电压基本精度 ±(读数的 5% + 30 位数)
峰值交流电流基本精度 ±(读数的 5% + 30 位数)
峰值因数 1.00 至 99.99
峰值因数基本精度 ±(读数的 5% + 30 位数)
无功功率 9999kVAR
无功功率基本精度 VAR= sqr (VA² -W² )
无功电能 0.0kVARh 至 1000MWh
有功功率 9.999MW
有功功率基本精度 ±(读数的 1% + 8 位数)
有功电能 0mWh 至 999,999kWh
相位 -180.0° 至 0° 至 +180.0°
相位基本精度 ±1°
真有效值 是
表观功率 9999kVA
表观功率基本精度 VA = Vrms×Arms
谐波 1 至 99
谐波基本精度 ±2%
频率 45-65Hz
频率基本精度 0.1Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 257 × 155 × 57mm
电源 8 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 1160g

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech PQ3350 Software

您必须登录才能下载文件。

User Manual

Extech PQ3350 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.