Discontinued

Extech PQ3450-2

200A 数据记录电源分析仪套装

Extech PQ3450-2 是一款三相电源分析仪/数据记录仪,能够在移动 SD 存储卡上以 Excel 格式记录最多 30,000 组测量值。它包含一个大尺寸点阵、内置时钟和日历、背光液晶显示屏,带易用的屏幕菜单。它可进行最多 35 个参数的完整系统分析。电流互感器 CT(1:600)和电压互感器 PT (1:1000)的比率可以调节,从而适应功率较高的配电系统。可以将多达 30,000 个读数以 Excel 格式记录在移动 SD 存储卡内。采样率范围较宽(2 秒至 2 小时)。配有 4 根带鳄鱼夹的电压引线、三个 200A 电流钳、8 节 AA 电池、SD 卡、100 至 240 V 交流适配器,以及便携箱。

规格

一般参数
交流电压 600.0V
交流电压基本精度 ±(读数的 0.5%)
交流电流 200A
交流电流基本精度 ±(读数的 0.5%)
内存 30,000 个读数(2GB SD 存储卡)
功率因数 0.00 至 1.00
功率因数基本精度 ±0.04
无功功率 9.999MVAR
无功功率基本精度 ±(读数的 1.0%)
无功电能 0.0kVARh 至 9.999MVARH
无功电能基本精度 ±(读数的 2.0%)
有功功率 9.999MW
有功功率基本精度 ±(读数的 1.0%)
有功电能 0.0kWh 至 9.999MWH
有功电能基本精度 ±(读数的 2.0%)
相位 -180 ° 至 +180°
相位基本精度 ±1°
真有效值
表观功率 9.999MVA
表观功率基本精度 ±(读数的 2.0%)
表观电能 0.0KVAh 至 9.999MVAH
输入范围 200mV、300mV、500mV、1V、2V、3V(用户可选)
输入范围基本精度 ±(读数的 0.5%)
频率 45Hz 至 65Hz
频率基本精度 ±0.1Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 225 × 125 × 64mm
电源 8 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 1010g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.