Discontinued

Extech PS101

Differential Pressure Manometer (1psi)

This product is discontinued.

We recommend the Extech HD700 as a great replacement.

Extech HD700

压差计(2psi)

View Product

Need support with the Extech PS101? Check out our support resources below.

The Extech PS101 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 1 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

规格

一般参数
压力 (bar) 0.069bar
压力 (bar) 基本精度 ±1% full scale
压力 (bar) 最大分辨率 0.001bar
压力 (ftH2O) 2.307ftH₂O
压力 (ftH2O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (ftH2O) 最大分辨率 0.001ftH₂O
压力 (inH2O) 27.68inH₂O
压力 (inH2O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (inH2O) 最大分辨率 0.01inH₂O
压力 (inHg) 2.036inHg
压力 (inHg) 基本精度 ±1% full scale
压力 (inHg) 最大分辨率 0.001inHg
压力 (kgcm²) 0.07kgcm ²
压力 (kgcm²) 基本精度 ±1% full scale
压力 (kgcm²) 最大分辨率 0.001kgcm ²
压力 (kPa) 6.89kPa
压力 (kPa) 基本精度 ±1% full scale
压力 (kPa) 最大分辨率 0.01kPa
压力 (mbar) 68.9mbar
压力 (mbar) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mbar) 最大分辨率 0.1mbar
压力 (mmHg) 51.7mmHg
压力 (mmHg) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mmHg) 最大分辨率 0.1mmHg
压力 (mmH₂O) 703mmH₂O
压力 (mmH₂O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mmH₂O) 最大分辨率 1mmH₂O
压力 (ozin²) 16.00ozin ²
压力 (ozin²) 基本精度 ±1% full scale
压力 (ozin²) 最大分辨率 0.01ozin ²
压力 (psi) 1psi
压力 (psi) 基本精度 ±1% full scale
压力 (psi) 最大分辨率 0.001psi
其他详情
保修 2 years
尺寸 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
电源 6 × AAA (1.5V) batteries
认证 CE
重量 7oz (200g)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.