Discontinued

Extech PS106

Differential Pressure Manometer (6psi)

This product is discontinued.

We recommend the Extech HD750 as a great replacement.

Extech HD750

压差计(5psi)

View Product

Need support with the Extech PS106? Check out our support resources below.

The Extech PS106 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 6 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

规格

一般参数
压力 (bar) 0.414bar
压力 (bar) 基本精度 ±1% full scale
压力 (bar) 最大分辨率 0.001bar
压力 (ftH2O) 13.840ftH₂O
压力 (ftH2O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (ftH2O) 最大分辨率 0.001ftH₂O
压力 (inH2O) 166.08inH₂O
压力 (inH2O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (inH2O) 最大分辨率 0.01inH₂O
压力 (inHg) 12.216inHg
压力 (inHg) 基本精度 ±1% full scale
压力 (inHg) 最大分辨率 0.001inHg
压力 (kgcm²) 0.422kgcm ²
压力 (kgcm²) 基本精度 ±1% full scale
压力 (kgcm²) 最大分辨率 0.001kgcm ²
压力 (kPa) 41.37kPa
压力 (kPa) 基本精度 ±1% full scale
压力 (kPa) 最大分辨率 0.01kPa
压力 (mbar) 413.7mbar
压力 (mbar) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mbar) 最大分辨率 0.1mbar
压力 (mmHg) 310.3mmHg
压力 (mmHg) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mmHg) 最大分辨率 0.1mmHg
压力 (mmH₂O) 4218mmH₂O
压力 (mmH₂O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mmH₂O) 最大分辨率 1mmH₂O
压力 (ozin²) 96.00ozin ²
压力 (ozin²) 基本精度 ±1% full scale
压力 (ozin²) 最大分辨率 0.01ozin ²
压力 (psi) 6psi
压力 (psi) 基本精度 ±1% full scale
压力 (psi) 最大分辨率 0.001psi
其他详情
保修 2 years
尺寸 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
电源 6 × AAA (1.5V) batteries
认证 CE
重量 7oz (200g)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.