Discontinued

Extech PS115

Differential Pressure Manometer (15psi)

The Extech PS115 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 15 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

规格

一般参数
压力 (bar) 1.034bar
压力 (bar) 基本精度 ±1% full scale
压力 (bar) 最大分辨率 0.001bar
压力 (ftH2O) 34.6ftH₂O
压力 (ftH2O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (ftH2O) 最大分辨率 0.001ftH₂O
压力 (inH2O) 415.20inH₂O
压力 (inH2O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (inH2O) 最大分辨率 0.01inH₂O
压力 (inHg) 30.5inHg
压力 (inHg) 基本精度 ±1% full scale
压力 (inHg) 最大分辨率 0.001inHg
压力 (kgcm²) 1.055kgcm ²
压力 (kgcm²) 基本精度 ±1% full scale
压力 (kgcm²) 最大分辨率 0.001kgcm ²
压力 (kPa) 103.42kPa
压力 (kPa) 基本精度 ±1% full scale
压力 (kPa) 最大分辨率 0.01kPa
压力 (mbar) 1034.2mbar
压力 (mbar) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mbar) 最大分辨率 0.1mbar
压力 (mmHg) 775.7mmHg
压力 (mmHg) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mmHg) 最大分辨率 0.1mmHg
压力 (mmH₂O) 10546mmH₂O
压力 (mmH₂O) 基本精度 ±1% full scale
压力 (mmH₂O) 最大分辨率 1mmH₂O
压力 (ozin²) 240.00ozin ²
压力 (ozin²) 基本精度 ±1% full scale
压力 (ozin²) 最大分辨率 0.01ozin ²
压力 (psi) 15psi
压力 (psi) 基本精度 ±1% full scale
压力 (psi) 最大分辨率 0.001psi
其他详情
保修 2 years
尺寸 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
电源 6 × AAA (1.5V) batteries
认证 CE
重量 7oz (200g)

资源和支持

Certification

Extech PS115 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PS101 PS106 PS115 Datasheet

User Manual

Extech PS101 PS106 PS115 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.