Discontinued

Extech PT400

电源定时器

Extech PT400 为您的家庭或办公室日常的电器使用提供灵活的节能解决方案。它具有三种可选电源设置(手动开启、手动关闭和自动)、十种可自定义开启/关闭程序,并且为一个星期的具体某一天、某个星期等提供了十六种程序组合。它可同时显示一天中的具体时间(12/24 小时格式)、星期和当前选择的程序。它还具有夏令时模式、随机程序功能和倒计时器。其设计包括标准北美 3 孔电源插头、便于使用的侧向插座连接,以及可在断电时保存自定义程序的可充电备用电池。

显示时间、日期和程序功能的大尺寸数字显示屏。
为一个星期的具体某一天或某几天提供了 16 种程序组合。
标准北美(B 型)三孔插头和前插座,便于连接。

规格

一般参数
倒数计时器
转换容量 15 A (通用或阻性负载);10A(钨),1/2 HP,TV-5
转换设置 10 个开/关程序
转换间隔 至少 1 分钟开/关时间
其他详情
保修 2 年
尺寸 65 × 68 × 61 mm
电源 125 V AC,60 Hz
认证 FC, ETL
重量 113 g

资源和支持

User Manual

Extech PT400 User Manual

Datasheet

Extech PT400 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.