Quasar™ CF-6408-00-0A

带边缘 AI 分析的高性能 4K 低光模块化相机

Quasar CF-6408-00-0A 是一款高性能的 4K 低光模块化相机,内置边缘 AI 视频分析功能,可实现可靠的威胁检测和事件覆盖。这款高级固定式相机能够提供清晰的证据级细节,并具备卓越的低光性能,专为夜间安防作业而设计。可选配的镜头组合确保在可靠监测范围内实现距离与视场角的最优平衡,而 4K 传感器凭借宽广的动态范围,可在全天候甚至严苛光照条件下提供细节丰富的影像。板载边缘 AI 视频分析可减少威胁检测和响应时的误报。Quasar CF-6408-00-0A 符合 NDAA 且具有网络安全性,是 United VMS 的完整解决方案,可与第三方 VMS 进行开放式集成。

非常适合在商业建筑安检口、关键基础设施和隧道入口处进行具有挑战性的部署。
板载边缘 AI 视频分析提供可靠的入侵检测,同时可减少误报和运行成本。
该相机在很宽的工作温度下可靠运行,可选择适合苛刻应用的专用镜头。

规格

合规性与认证
USA FCC 第 15 部分(子部分 B,A 类,ICES-003)
兼容ONVIF网络视频协议 配置文件 S、G、M 和 T
国际 CE 标志、EN61000-6-3、EN 62368-1、EN50130-4、CB 62368-1、LVD (CoC)、RoHS、RCM、WEEE、ISTA-3A
平均故障间隔时间[小时] 526,279 (30°C); 149,537 (60°C)
网络安全
AI Video Analytics 人员/人脸/车辆
入侵:区域/绊线
对象数统计
徘徊
停驶车辆
面部检测
舍弃对象
对象移除
错误方向–隧道使用
相机破坏
人数统计
安全性 密码保护、IP 地址过滤、TLS/HTTPS、IEEE 802.1X 网络访问控制、摘要认证、密码策略,多次登录失败保护
环境
存储温度 -20°C 至 70°C
工作温度 -30°C 至 60°C
湿度 10%–90%(非冷凝)
常规
AES 1/1 至 1/32,000
BLC 是,在线性模式下开/关
保修 根据 FLIR RMA 政策和流程通知文件
功耗 12.95 W
压缩 增强型 H.265 主配置文件 + 增强型 H.264
主/高/基准配置文件 + MJPEG
固件升级 网络升级摄像头固件所需的闪存
外壳 金属
尺寸 72 × 51 × 154 毫米
快门WDR 130 dB
扫描模式 渐进式
数字慢速快门 [DSS] 1/4–1/60 (NTSC)
1/4–1/50 (PAL)
检测位置移动
电源连接 RJ45,直流,交流
白天/夜间模式
自动电子快门 [AES] 1/1 至 1/32,000
装置重量 净重:455.5 克
毛重:615.4 克
输入电压 24 V 交流、12 V 直流、PoE 802.3af (class 0)
隐私区域
测量与分析
分析技术管理 基于 Web 的配置和管理、灵敏度可调、自动响应、远程 I/O 控制
系统集成
LED类型 高效 SMD
以太网 10/100/1000,IEEE 802.3,自动感应 1 × RJ45
双向音频 内置线路输入和麦克风、G.711/G.726 /AAC/LPCM、双向线路输出
峰值发射波长[nm] 940 nm
报警输入 2 个干警报触点 5 V 带 10 KΩ 上拉,130 mA
报警输出 1 个继电器触点,最大直流/交流 400 V,130 mA
支持的网络浏览器 Firefox、Chrome、Edge、Safari
照明角度 全 90°
网络协议 IPV4/6、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、SNMP、QoS、TLS、SMTP、FTP、DDNS、PPPoE、RTCP
距离 15 米
输入 2 个干警报触点 5 V 带 10 KΩ 上拉,室温下 100 mA
输出 1 个继电器触点,最大直流/交流 350 V,130 mA
远程配置 通过 Web 浏览器或支持的视频管理软件
音频 双向:内置线路输入和麦克风,G.711 / G.726 / AAC / LPCM,线路输出
可见光相机
AGC 自动
DSS 1/4 (1/4) - 1/60 (50) NTSC (PAL)
传感器分辨率 3,864 × 2,180 (4K)
像素尺寸:2.0 米
信噪比 ±45 dB
图像传感器 1/1.8 英寸
带宽 可在 64 Kbps 到 20 Mbps 范围内配置
机械式红外截止滤光片
灵敏度 0.04(彩色)/0.002(黑白)
白平衡 自动 / ATW / 手动 / 一键
背光补偿 在线性模式下开/关
镜头类型 CS 接口、手动、直流驱动自动光圈和 P-光圈(不含)
降噪 3D 和 2D
视频和录制
SD卡记录 microSD/microSDHC/microSDXC 容量高达 1 TB
SD卡记录1 microSD/microSDHC/microSDXC 容量高达 1 TB
分辨率范围 320 × 240 (CIF) 至 3864 × 2180 (4K)
最高性能 H.264/H.265 30/25 fps @ 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1
H.264/H.265 15/12 fps @ 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL)
H.264/H.265 60/50 fps @ 1080p + 30/25 fps @ 720p + D1 (NTSC/PAL)
视频压缩 增强型 H.265 主配置文件 + 增强型 H.264 主/高/基准配置文件 + MJPEG
视频带宽 可在 64 Kbps 到 20 Mbps 范围内配置
视频运动检测
速率控制 LBR、CBR、VBR、MJPEG

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar 4K Fixed Box Firmware

您必须登录才能下载文件。

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Installation and User Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions