Extech RHM15

迷你温湿度计监控器

RHM15 是一款迷你温湿度计监控器,可测量湿度和温度并同时显示。RHM15 内置了存储器,可保存最大和最小读数。RHM15 具有低电量指示功能,并配有内置支架、用户手册和 LR44 电池。只以 °F 为单位测量。

规格

一般参数
温度(空气) 14 至 140° F
温度(空气)基本精度 ±2°F (14 至 122°F)
温度(空气)最大分辨率 1°F
相对湿度 10% 至 99%
相对湿度基本精度 ±5%(25 至 75%)
相对湿度最大分辨率 1%
其他详情
保修 2 年
尺寸 50.8 × 38.1 × 16 mm
电源 1 粒 LR44/AG13 (1.5 V) 电池
认证 CE
重量 23g

Export Restrictions