Extech RHT10

湿度和温度 USB 数据记录仪

RHT10 可记录湿度和温度读数(最多可分别记录 16,000 个),用户可编程采样速率为 2 秒至 24 小时,可持续数天、数周和数月。配有USB接口,方便设置和下载。通过与 Windows 兼容的软件显示露点温度。用户可以设置相对湿度和温度的高/低警报阈值。配有 3.6V 锂电池、USB 保护盖、安装支架和 Windows® 兼容分析软件。

每个参数 16,000 个读数:湿度/温度
范围从 2 秒、5 秒、 10 秒、30 秒、1 米、5 米、10 米、30 米、1 小时、2 小时、3 小时、6 小时、12 小时到 24 小时
通过与Windows® 兼容的软件显示露点温度(标配)

规格

一般参数
内存 16,000 个点
数据记录间隔时间 2 秒至 24 小时
温度(空气) -40 至 70°C
温度(空气)基本精度 ±1.0°C(-10 至 40°C),±2.0°C(-40 至 -10 和 +40 至 70°C)
温度(空气)最大分辨率 0.1°C
相对湿度 0 ~ 100%
相对湿度基本精度 ±3%
相对湿度最大分辨率 0.10%
其他详情
保修 2 年
尺寸 130 × 30 × 25mm
电源 1 节 3.6V 电池
认证 CE
重量 20g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT10 Software

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions