New

RS8480

用于远距离辐射测量的高清中波红外靶场场景相机

FLIR RS8480 专为使用远程成像的研究人员、工程师和科学家而设计,他们需要从远距离和快速移动的物体中提取更多信息,将 1280 × 1024 HD MWIR 成像引入成熟的 RS 系列。

它具有 640 × 512 探测器像素的四倍和整个物体的 2 倍线性采样,在从导弹和火箭测试到目标特征、羽流分析和大规模户外研究等应用领域中提供检测、识别和测量所需的空间细节。

连续的 50-250 mm 公制变焦,可通过可选的 3 倍焦距倍增器扩展至 150-750 mm,使该细节能够在要求苛刻的距离范围内工作,而来自每个像素和每个帧的校准辐射数据将图像转化为可防御的测量。范围级计时、同步采集和熟悉的 FLIR Research Studio 工作流程使 RS8480 易于集成到已建立的测试环境中,所有这些都位于坚固耐用的 IP65-rated机箱中。

借助 RS8480,您不仅能看到物体,还能对其进行测量。

四倍细节。相同量程设置。
RS8480 具有 1280 × 1024 HD MWIR 分辨率,像素是 640 × 512 探测器的四倍,是物体线性采样的两倍。这意味着在重要的地方提供更详细的信息——帮助团队更自信地检测、识别、跟踪和测量远距离目标。
RS8480 从每个像素、每个帧传输校准后的辐射数据,将热图像转换为可量化、同步和分析的数据。从目标特征和羽流行为到温度和辐射,结果证明了您的测试团队可以实际合作。
保持久经考验的 RS 系列平台、连续的 50-250 mm 公制变焦、熟悉的安装、校准模型和 FLIR Research Studio 工作流程,然后使用可选的 3 倍焦距倍增器将覆盖范围扩展至 150-750 mm。功能更强,无需将高清升级转变为新的集成项目。
Product showcase image
为什么现在 · 目标像素

距离带走细节。分辨率使其恢复。

目标很小,很远。您放置在物体上的像素决定您是自信地检测、识别和测量,还是猜测。VGA 冷却相机在重要的距离处细节不足。

更快地检测和识别

目标上的像素越多,意味着边缘越清晰、分类越早,远距离的模糊轨迹越少。

更精细的辐射测量

每像素较小的接地样本距离可在同一台光学器件上清晰地测量特征、羽流和温度。

无平台罚款

到目前为止,HD MWIR 意味着更大的不同相机。细节跳转不应该花费您经过验证的范围设置。

全新视角 · 在熟悉的地面上

全新高清传感器。 您信赖的 RS 平台。

我们将全新的高清 MWIR 传感器与久经考验的 RS6780 机箱相结合。分辨率发生了变化——使平台范围就绪的其他一切都保持不变。

1280 × 1024 HD MWIR

640 × 512 VGA 检测器的像素的四倍 — 目标上线性采样的 2 倍。

热MWIR SLS探测器

8 μm 间距,120 K 运行,f/4,3.4–5.1 μm。比传统 InSb/MCT 更热的操作意味着一台 27,000 小时的冷藏 MTBF。

相同的连续变焦光学元件

50–250 mm 公制变焦,3 倍焦距时可扩展至 750 mm。您的机队中已有的光学元件。

相同的 Research Studio 工作流程

校准相同,采集和分析软件相同。无需学习新工具。

分辨率 · 目标像素

当物体变小时,答案不应该。

RS8480 的 1280 × 1024 探测器可捕获 640 × 512 VGA 像素的四倍,并在同一物体上提供 2 倍线性采样。这些额外的空间信息有助于测距团队在远处保留更多细节。

4×
640×512 VGA的像素
2倍
整个物体的线性采样
640×512
VGA 参考
1280 × 1024
RS8480 HD
辐射测量 · 数据,而不仅仅是视频

看到它很有用。 测量它就是重点。

RS8480每帧每像素输出校准后的辐射数据,因此每张图像都可以成为温度和辐射分析的定量信息,而不是单独显示图像。

工厂校准包括环境漂移补偿和通过变焦精确测量。标准温度范围涵盖 0°C 至 350°C(32°F 至 662°F),使用 50–250 mm 镜头上的 ND 滤光片测量最高 3000°C。

当可交付成果是测量结果时,图片是不够的。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定时 · 范围级同步

在测试范围内,计时是
 测量的一部分。

IRIG-B 计时具有小于 10 μs 的抖动、TSPI 精确时间戳、触发和同步 I/O、三级同步和锁定支持,有助于将每个帧置于更宽的测试时间轴中,并使 RS8480 与其他量程仪器同步。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

规格

核心参数
红外分辨率 1280 × 1024 (HD)
分辨率 1280 × 1024 (HD)
像素间距 8 µm
波长范围 3.4 - 5.1 µm
探测器类型 热MWIR SLS,120 K运行
热像仪光圈数 f/4.0
动态范围 14 位
帧频[全窗口] GigE 约 45 Hz;CoaXPress 约 60 Hz
积分时间 480 ns 至全帧
可选测温范围 0 °C - 350°C 标准; 至 3000°C,带 ND 滤波器
调焦 电动,视场角 (FOV)/焦距
成像与光学
传感器制冷 闭合循环旋转
像素间距 8 µm
分辨率 1280 × 1024 (HD)
动态范围 14 位
可操作性 ≥>99.4%
可选镜头 标准光学元件:50 mm - 250 mm 连续公制变焦
扩展光学元件:150 mm - 750 mm,带 3× 个焦距倍增器
子窗口模式 灵活窗口,可缩放至 16 × 4(以 16 列,4 行递增)
帧频[全窗口] GigE 约 45 Hz;CoaXPress 约 60 Hz
探测器类型 热MWIR SLS,120 K运行
波长范围 3.4 - 5.1 µm
热像仪光圈数 f/4.0
热灵敏度_NETD [典型] 38 mK,典型值(30°C 下 50% 阱满状态)
积分时间 480 ns 至全帧
红外分辨率 1280 × 1024 (HD)
视场角(FOV) 电动,视场角 (FOV)/焦距
调焦 电动,视场角 (FOV)/焦距
镜头接口 每帧焦距元数据
镜头盖 可选配件:电动镜头盖;3× 个焦距镜头(可延长至 150 mm - 750 mm)
测量与分析
可选测温范围 0 °C - 350°C 标准; 至 3000°C,带 ND 滤波器
环境漂移补偿 [带出厂校准] 是
精度 ≤100°C ±2°C(典型值为±1°C),>100°C ±读数的 2%(典型值为 ±1%)
自动增益控制 手动、线性、平台直方图均衡、DDE
通讯与数据存储
同步模式 触发、同步输入/输出、三电平同步、锁相、IRIG-B;具备 TSPI 级精度的时间戳
延时拍摄 IRIG-B 定时:<10 μs 抖动
接口 GigE Vision + CoaXPress;RS-232 命令/控制;SDI 视频输出
常规
尺寸(长×宽×高) 544 mm × 177.8 mm × 213.9 mm (21.43 in × 7 in × 8.42 in) - (w/o 3x);726.44 mm × 243.38 mm × 240.74 mm (28.6 in × 9.582 in × 9.478 in) - (w/3x)
重量 不带 3x 无焦 - 12.7 kg,带 3x 无焦 - 16.78 kg
电源
电源 24 VDC(<24 W 稳态)
环境与认证
IP防护等级 IP65 坚固耐用、环境密封
安装 5 × 1⁄4" -20 个螺纹孔,2x 3/8" -16 个螺纹孔
工作温度范围 -20°C 至 50°C

资源和支持

Datasheet

FLIR RS8480 数据手册

Datasheet

FLIR RS8480 데이터시트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.