Discontinued

Flir SC7300L

科研级长波红外MCT热像仪

FLIR SC7300L红外热像仪拥有超高的灵敏度、精度、空间分辨率和速度。它专为学术和工业研发应用以及需要经济实惠且灵活性强的热像仪的集成商而设计。这款长波红外热像仪具有320×256像素分辨率,配备一台碲镉汞(MCT)探测器。它配备一个可拆卸式四插槽电动滤片轮,允许在选定的电磁波谱范围内对热事件进行成像。

最先进的研发/科研用红外技术
与FLIR ResearchIR Max软件无缝配合,从而实现热数据的直观查看和记录以及先进处理。
以超高帧频——最高达23 kHz提供热图像
积分时间可调整至ns级,并且外部触发特性使得捕获的图像能与稍纵即逝的热事件同步。

规格

核心参数
分辨率 320×256
探测器像素间距 30µm
波长范围 7.7 - 9.3 µm
探测器类型 碲镉汞(MCT)
热灵敏度(NETD) <25 mK(标准值20 mK)
成像与光学
传感器制冷 内置Sterling
分辨率 320×256
势阱容量 37/12 M 电子
可操作性 >99.5%
探测器像素间距 30µm
探测器类型 碲镉汞(MCT)
波长范围 7.7 - 9.3 µm
热灵敏度(NETD) <25 mK(标准值20 mK)
读出 快照(4个信道)
读出模式 异步积分后读出

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.