Discontinued

Flir SC7750L

科研级长波红外MCT热像仪

FLIR SC7750L是一款640×512分辨率的长波红外热像仪,配备一台碲镉汞(MCT)探测器,该探测器具有较高的灵敏度、精度、空间分辨率和速度。它专为学术和工业研发应用以及需要经济实惠且灵活性强的热像仪的集成商而设计。SC7750L配备一个可拆卸式四插槽电动滤片轮,能以较快的帧频提供出色的热图像,同时保持较高的温度精度和灵敏度。

最先进的研发/科研用红外技术
与FLIR ResearchIR Max软件无缝配合,从而实现热数据的直观查看和记录以及先进处理。
以超高帧频——最高达62 kHz提供热图像
积分时间可调整至ns级,并且外部触发特性使得捕获的图像能与稍纵即逝的热事件同步。

规格

Highlighted
分辨率 640×512
探测器像素间距 16µm
波长范围 7.85 - 9.5µm
探测器类型 碲镉汞(MCT)
热灵敏度(NETD) <35 mK 标准值
成像与光学
传感器制冷 内置Sterling
分辨率 640×512
势阱容量 10 M电子
可操作性 >99.5%
探测器像素间距 16µm
探测器类型 碲镉汞(MCT)
波长范围 7.85 - 9.5µm
热灵敏度(NETD) <35 mK 标准值
读出 快照(4个信道)
读出模式 异步积分同时读出; 异步积分后读出

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.