Discontinued

Flir SC7900VL

科研级长波红外MCT热像仪

FLIR SC7000系列红外热像仪灵活性极强,拥有超高的灵敏度、精度、空间分辨率和速度。SC7000系列专为学术和工业研发应用以及需要经济实惠且灵活性强的热像仪的集成商而设计。

FLIR SC7000系列配备一系列齐全的探测器,用于满足所有单光谱和多光谱分析应用的需求。研究者可选择中波锑化铟 (InSb)探测器和碲镉汞(MCT)探测器。另有在长波波段工作的MCT探测器可供选择。FLIR SC7000系列标配一个可拆卸式四插槽电动滤片轮,允许在选定的电磁波谱范围内对热事件进行成像。 FLIR SC7000系列有640×512或325×256像素格式可选,具有较高的灵敏度,噪音水平低至20 mK。
窗口模式允许整张图像的一部分以更高帧频在用户可调整窗口尺寸下选择性读出。子采样窗口的尺寸和位置可任意选择,并且可使用热像仪控制软件轻松定义。根据热像仪型号和配备的探测器,FLIR SC7000系列能以最高62,000 Hz的速度提供热图像。
积分时间能以ns增量进行调整。智能外部触发特性使得捕获的图像能与大多数稍纵即逝的热事件同步。

规格

核心参数
分辨率 320×256
探测器像素间距 30µm
波长范围 7.7 - 11.5µm
探测器类型 碲镉汞(MCT)
热灵敏度(NETD) <25 mK(标准值20 mK)
成像与光学
传感器制冷 内置Sterling
分辨率 320×256
势阱容量 37/12 M 电子
可操作性 >99.5%
探测器像素间距 30µm
探测器类型 碲镉汞(MCT)
波长范围 7.7 - 11.5µm
热灵敏度(NETD) <25 mK(标准值20 mK)
读出 快照(4个信道)
读出模式 异步积分同时读出; 异步积分后读出

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.