Discontinued

Flir SC8000 HD

科研用高速百万像素中波红外热像仪

FLIR SC8200配备一台高灵敏度制冷式FLIR锑化铟探测器,具有1,024×1,024的百万像素分辨率,能生成超清晰的热图像,即使热图像上很小的细节也可被看到和测量。四个有效的预设工作模式提供可调节积分时间,内嵌非均匀性校正、失效元替代和窗口尺寸调整。FLIR读出以200百万像素/秒的速率提供数字数据,以实现极强的成像灵活性。

适用于科研研发领域的出色分辨率和先进功能
以超快帧频生成全分辨率数据,以128 fps帧频生成14位数据。灵活的焦平面阵列(FPA)视窗具有更高帧频。
通过外部BNC输入、IRIG时间或软件触发器实现高级触发选配功能。内置每帧的确定性时间戳
多个同步数字输出,包括行业标准CameraLink、千兆以太网、CoaXPress和HD-SDI。

规格

核心参数
分辨率 1,344×784
探测器像素间距 14µm
波长范围 3.0–5.0µm或1.5-5.0µm
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 f/4.0
动态范围 14位
热灵敏度(NETD) <25 mK
帧频[全窗口] 124 Hz
积分时间 500 ns至全帧
标准测温范围 -20°C至350°C
可选测温范围 最高1,500°C 最高2,000°C
滤波 镜头后
调焦 手动(电动和触觉——取决于镜头)
成像与光学
传感器制冷 闭合循环线性
分辨率 1,344×784
动态范围 14位
势阱容量 5.9 M电子
叠加 可自定义(IRIG-B,日期,积分时间,内部温度,帧频,同步模式,冷却小时数)
可操作性 >99.5%(标准值>99.9%)
可选镜头 17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、1000 mm TFOV(50/250/500 mm) 连续变焦(50/500 mm)
图像时戳 内部IRIG-B解码器时钟/TSPI准确时间戳
子窗口模式 灵活窗口(在64列,4行内移动)
帧频[全窗口] 124 Hz
探测器像素间距 14µm
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
数字变焦 1-4倍数字变焦,全镜头
数字数据流 同步千兆以太网和Camera Link Full(或CoaXPress)
波长范围 3.0–5.0µm或1.5-5.0µm
滤波 镜头后
热像仪光圈数 f/4.0
热像仪控制 千兆以太网,USB,RS-232,Camera Link Full(或CXP)
热灵敏度(NETD) <25 mK
积分时间 500 ns至全帧
读出 快照
读出模式 异步积分同时读出;异步积分后读出
调焦 手动(电动和触觉——取决于镜头)
调色板 8位可选择
近焦镜头/显微镜 NA
高清视频 HD-SDI 720p50/59/60 1080p25/29/30
测量与分析
可选测温范围 最高1,500°C 最高2,000°C
标准测温范围 -20°C至350°C
精度 ±2°C或读数的±2%
自动增益控制 手动、线性、平台直方图均衡、ROI、DDE
通讯与数据存储
同步模式 Genlock;IRIG-B;同步输入,同步输出,触发输入
模拟视频 NTSC、PAL、S-Video、SVGA
常规
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 218×143×158 mm
重量[不带镜头] 4.5 kg
电源
电源 24 VDC
环境与认证
存储温度范围 -55°C至80°C
安装 2×¼”-20,1×3/8”–16,4×10/24
工作温度范围 -40°C至50°C
抗撞击和抗振动 40 g,11 ms ½正弦脉冲 / 4.3 g RMS 随机振动,均为3轴
海拔 工作状态下0至12192米,非工作状态下0至21336米

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.