Extech SD500

湿度/温度数据记录仪

Product Variations

该湿度/温度数据记录仪可以 Excel 格式将数据记录在 SD 卡上,方便传输到 PC 上进行分析。它采用双液晶显示屏,可同时显示相对湿度和温度,并可以选择 5、10、30、60、120、300 和 600 秒的数据采样率。每个存储的读数均包含日期和时间戳。可测量 10 至 95% 相对湿度和 0 至 50°C 范围的温度。配有 6 节 AAA 电池、SD 存储卡、通用交流适配器和安装支架。

规格

一般参数
内存 用 2G 的 SD 卡可存储 2000 万条数据
数据记录间隔时间 5、10、30、60、120、300、600 秒或者自动
温度(空气) 0 至 50°C
温度(空气)基本精度 ±0.8°C
温度(空气)最大分辨率 0.1°C
相对湿度 10 至 90%
相对湿度基本精度 ±4%
相对湿度最大分辨率 0.1%
其他详情
保修 2 年
尺寸 132 × 80 × 32mm
电源 6 节 AAA (1.5V) 电池
认证 SD500-NIST_S:CE、NIST
SD500_S:CE
重量 282g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.