Discontinued

Extech SD910

3 通道直流电压数据记录仪

Extech 的 SD910 让技术人员只需使用一台仪表,便可轻松监控并记录来自 3 个外部传感器、传感器和其它来源的直流 mA 值。它还可以存储读取读数的时间和日期。该记录仪配备大尺寸三显示液晶显示屏,并以 Excel®兼容格式在 SD 卡上记录数据,以便轻松传输到 PC,进行分析、趋势分析和存档。配有六节 AAA 电池,SD 存储卡、通用交流适配器(带多种插头:美国、欧洲、英国和澳大利亚)、3 输入连接插座和安装支架。

规格

一般参数
内存 利用 4G SD 存储卡可记录约 270 万个读数
直流电压 300.0mV、3000mV
直流电压基本精度 0.1mV、1mV
直流电压最大分辨率 ±(0.5% + 0.2mV)、±(0.5% + 2mV)
其他详情
保修 2 年
尺寸 132 × 80 × 32mm
电源 6 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 199g

资源和支持

User Manual

Extech SD910 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.