Extech SDL200

4 通道数据记录温度计

Product Variations

SDL200 以 Excel 格式在 SD 卡上记录数据。4 通道数据记录,有 6 种型号热电偶(J、K、E、T、R、S);2 通道数据记录,可用 RTD (Pt100Ω) 探针。显示 [T1、T2, T3, T4] 或温差 [T1-T2] 读数。具有用于归零功能的偏移调节,可进行相对测量。可手动存储 99 个读数,用 2G 的 SD 卡可存储 2000 万个读数。可记录带真实日期和时间标记的读数。用户可编程采样速率为 1-3600 秒。具有最小值/最大值、数据保持和自动关机功能。配有 6 节 AA 电池、四个常用细珠 K 型热电偶探头、SD 卡和硬质便携箱。

规格

一般参数
内存 用 2G 的 SD 卡可存储 2000 万条数据记录
温度 (RTD) 基本精度 -200 至 850 °C
温度 (RTD) 最大分辨率 ±读数的 0.4% (+1°C)
温度[K型] 0.1°/1°
温度[红外] ±读数的 0.4% (+1 °C)
温度(C 型) 0.1°/1°
温度(E 型)基本精度 -50 至 900°C
温度(E 型)最大分辨率 ±读数的 0.4% (+1 °C)
温度(J 型) 0.1°/1°
温度(J 型)基本精度 -100 至 1150°C
温度(J 型)最大分辨率 ±读数的 0.4% (+1 °C)
温度(K 型)基本精度 0.1°/1°
温度(K 型)最大分辨率 -100 至 1300°C
温度(N 型) ±读数的 0.4% (+1 °C)
温度(N 型)基本精度 0.1°/1°
温度(R 型)最大分辨率 0 至 1700°C
温度(S 型) ±读数的 0.5% (+1 °C)
温度(S 型)基本精度 0.1°/1°
温度(S 型)最大分辨率 0 至 1500°C
温度(T 型) ±读数的 0.5% (+1 °C)
温度(T 型)基本精度 0.1°/1°
温度(T 型)最大分辨率 -50 至 400°C
其他详情
保修 3 年
尺寸 182 × 73 × 47.5mm
电源 6 节 AA (1.5V) 电池
认证 SDL200-NIST_S:CE、NIST
SDL200_S:CE
重量 500 克

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.