Extech SDL800

振动计/数据记录仪

Product Variations

SDL800 采用远程振动传感器来测量和记录振动,配有带 1.2m 电缆的磁性适配器。频率量程宽达 10Hz 至 1kHz,基本精度为±(5% + 2位)。用户可以利用 SD 存储卡手动存储 99 个读数或连续数据记录,以便将收集的数据轻松传输至 PC,以 Excel 格式做进一步分析。配有远程传感器、磁性支架、6 节 AA 电池、SD 卡和硬质便携箱。

规格

一般参数
位移 2mm(峰值至峰值)
位移基本精度 ±(读数的 5% + 2 位数)
位移最大分辨率 0.001mm
内存 用 2G 的 SD 卡可存储 2000 万条数据记录
加速度 200m/s²,20.39g
加速度基本精度 ±(读数的 5% + 2 位数)
加速度最大分辨率 0.1m/s²,0.01g
速度 200mm/s,19.99cm/s
速度基本精度 ±(读数的 5% + 2 位数)
速度最大分辨率 0.01in/s,0.1mm/s,0.01cm/s
其他详情
保修 3 年
尺寸 182 × 73 × 47.5mm
电源 6 节 AA (1.5V) 电池
认证 SDL800-NIST_S:CE、NIST
SDL800_S:CE
重量 599g

Resources & Support

User Manual

Extech SDL800 User Manual

Datasheet

Extech SDL800 Datasheet

Certification

Extech SDL800 Declaration of Conformity

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.