Extech SL130W

噪音警报(带报警装置)

Product Variations

SL130W 是一款噪音警报器,可通过警报来持续监控噪音。适用于工业、医院、会堂、学校和声级达到设定点时有必要进行提示的其它区域。当噪音过高或者过低时,强光LED(呈红色闪烁或者变为绿色)会提示用户 — 可以从距离 30m 处读取 LED 状态。您可以将 SL130 设计成当噪音低于人耳可能无法听到的“LO”设定值时,红色 LED 会闪烁。当噪音高于“LO”设置点时,绿色 LED 会显示声级可以接受。您可以通过用户颜色首选项设置,将红色和绿色 LED 灯的激活条件对调。采用壁装、桌架或者三脚架,可选5米传声器延长电缆,用于远程监控。带输出的用户可设置的高/低限值 (30-130dB) 可驱动外部继电器模块。符合 ANSI 标准的第 2 类和 EN 60651 标准的精度规范 - 符合 OSHA。配有 100-240V 50/60Hz 交流适配器和麦克风防风罩。8 节 AA 电池(不含)只用于无 LED 警报下的监控功能。

规格

一般参数
加权 A、C
响应时间 快:125ms/慢:1s
声音范围 (dB) 30 至 80dB、60 至 110dB、80 至 130dB
声音范围 (dB) 最大分辨率 0.1dB
频带宽度 31.5 Hz 至 8 kHz
麦克风 电容,0.5"
其他详情
保修 2 年
尺寸 22 × 18 × 3.2mm
显示屏 117 × 79mm 段码液晶显示屏
电源 8 节 AA (1.5V) 电池/交流/直流电源适配器
认证 SL130W-NIST_S:CE、NIST
SL130W_S:CE
重量 285g

Resources & Support

User Manual

Extech SL130W 用户手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.