6° 镜头,3 至 5 µm 手动调焦 (T300680)

兼容 FLIR Gx320 和 Gx620 光学气体成像热像仪

规格

成像与光学
最小焦距 3 m
焦距 93 mm
空间分辨率(IFOV) 0.33 (320) / 0.16 (640) mrad
视场角(FOV) 6° × 4.5°
镜头识别 自动
常规
尺寸[长×深] 129 mm × 91 mm
标配 镜头,镜头收纳盒
重量 696 g