14.5°,3 至 5 µm 手动对焦镜头 (T300682)

14.5°,3-5 µm 手动对焦镜头,适用于 FLIR Gx320 和 Gx620 光学气体成像相机

规格

成像与光学
光圈数 1.5
最小焦距 0.5 m
焦距 39 mm
空间分辨率(IFOV) 0.79 (320) / 0.39 (640) mrad
视场角(FOV) 14.5° × 10.9°
镜头识别 自动
常规
尺寸[长×深] 52.5 mm × 80 mm
标配 镜头,镜头收纳盒
重量 880 g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.