24°,3 至 5 µm 手动对焦镜头 (T300686)

镜头

24°,3-5 µm 手动对焦镜头,适用于 FLIR Gx320 和 Gx620 光学气体成像 (OGI) 相机

规格

成像与光学
最小焦距 0.3 m
焦距 24 mm
空间分辨率(IFOV) 1.30 (320) mrad
视场角(FOV) 24° × 18°
镜头识别 自动
常规
尺寸[长×深] 54 × 80 mm
标配 镜头,镜头收纳盒
重量 323 g