Discontinued

Flir T450sc

便携式热像仪

FLIR T450sc红外热像仪配备旋转式聚光装置和触摸屏界面。这款手持式热像仪非常适合用于实验室测试或现场动态测试。可旋转红外组件为您提供极大灵活性,使您能够以舒适的位置快速进行试验。

FLIR T450sc配备一台非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计探测器,能生成320×240像素的热图像。它能生成清晰细腻、细节丰富的图像,易于解读,精确度高,成像可靠。FLIR T430sc还配备一个可见光相机。
高质量液晶触摸屏能显示清晰明亮的图像,树立交互性和使用舒适度的新标杆。这些特性与大背光按钮和控制杆相结合,使这台热像仪简单易用。
FLIR T450sc支持使用USB全动态传输视频至PC或通过Wi-Fi全动态传输视频至移动设备。它也能记录可见光视频和非辐射MPEG-4热视频文件。

规格

核心参数
分辨率 320×240
探测器像素间距 25µm
波长范围 7.5–13.0µm
热像仪光圈数 f/1.3,集成镜头18 mm(25°)
动态范围 14位
热灵敏度(NETD) <30 mK
显示帧频 60 Hz
调焦 自动或手动(电动)
成像与光学
MSX增强-画中画 添加可见光细节至热图像/画中画 将热图像叠加至可见光图像
UltraMax图像增强 通过软件将像素数增加至4倍
内置显示屏 触摸屏/3.5英寸液晶显示屏(320×240)
分辨率 320×240
动态范围 14位
可见光图像 310万像素,从集成的可见光相机
可选镜头 76 mm(6°),30 mm(15°),10 mm(45°),4 mm(90°)
图像分析 点测温,区域,自动热点/冷点检测,温差,等温线,报警
图像标注 60秒语音,文本,4个标记,草图
探测器像素间距 25µm
数字数据流 实时辐射视频 = USB至PC,实时非辐射视频 = MPEG通过USB传输至PC
时间常数 <12 ms
显示帧频 60 Hz
波长范围 7.5–13.0µm
热像仪光圈数 f/1.3,集成镜头18 mm(25°)
热灵敏度(NETD) <30 mK
自动定位 保持屏幕上温度数据竖立或横立
调焦 自动或手动(电动)
近焦镜头/显微镜 微距(25µm),(50µm),(100µm)
测量与分析
抗冲击/抗振动 25 g(IEC 60068-2-29)/2 g(IEC 60068-2-6)
测温范围 -20°C至+120°C 0°C至+650°C
精度 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
自动增益控制 手动、线性图、直方图、DDE
通讯与数据存储
模拟视频 复合视频/RCA连接器
常规
尺寸(长×宽×高) 106×201×125 mm
重量[含电池] 0.855 kg
电源
外接电源 AC适配器90-260VAC,50/60Hz或12V车载供电
电池系统 锂离子,可连续工作4小时
环境与认证
存储温度范围 -40°C至70°C
安装 ¼”-20
封装 IP 54(IEC 60529)
工作温度范围 -15°C至50°C

附件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.