创新的 Flir T860 红外热像仪旨在提高关键资产的可见性并简化对关键资产的检查,无论您是测量变电站组件、制造设备还是设施机电系统。T860 配备彩色取色器和 180° 旋转镜头平台,使用舒适度高,在明亮的条件下易于查看。板载检测路线系统可帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像,加快故障排除和维修的速度。可以将 T860 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描;或者选择 6°视场角 (FOV) IR 镜头,以远距离检查小目标。使用 T860 进行定期预防性维护,避免停机和工厂关闭的情况,减少支出。
所有 Flir T 系列相机现在均附赠一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程(详情见下文)。

为新手和资深用户配备丰富的智能工具
在 Flir Thermal Studio Pro 中开发检测路线,并使用检测路线模块上传到 T860,以简化调查并更好地管理关键数据
在任意角度、任意光照条件下,快速评估电气系统、机械设备以及全厂系统的热健康状态
卓越的测量精度、清晰的热成像和优化的工作流程,可以帮助您更快地采集和共享关键数据

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 480 像素
热灵敏度/NETD <30°C 时为 30 mK(42° 镜头),30°C 时为 <40 mK(24° 镜头),30°C 时为 <50 mK(14° 镜头)
精度 ±2°C 或±读数的 2%
视场角(FOV) 80° × 63°
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/补光灯;使用 6° 或 80° 镜头时,自动禁用
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
光圈数 42°镜头:1.1,24°镜头:1.3,14°镜头:1.5,6°镜头:1.35,80°镜头:1.3,
取景器
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,12 µm
数字变焦 1-8 倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/补光灯;使用 6° 或 80° 镜头时,自动禁用
最小焦距 42°镜头 - 0.15 m;24°镜头 - 0.15 m,可选微距模式:14°镜头 - 1.0 m:6°镜头 - 5.0 m;80°镜头 - 0.1 m;
最小焦距(带MSX) FLIR T860 + DFOV(14° + 24)°:0.5 m/1.0 m
FLIR T860 + DFOV(24° + 42°):42°:0.65 m
24°:0.5 m
波长范围 7.5 - 14.0 µm
热灵敏度/NETD <30°C 时为 30 mK(42° 镜头),30°C 时为 <40 mK(24° 镜头),30°C 时为 <50 mK(14° 镜头)
焦距 42°:10 mm
24°:17 mm
14°:29 mm
6°:70 mm
80°:5 mm
画中画 尺寸可调,可移动
空间分辨率(IFOV) 42°:1.2 mrad/像素,
24°:0.7 mrad/像素
红外分辨率 640 × 480 像素
视场角 42° × 32°
24° × 18°
视场角(FOV) 80° × 63°
调焦 连续,激光测距仪(LDM),单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头 24°、14°、42°、80°、6°、DFOV(24°、14°)、DFOV(42°、24)
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -40°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 2000°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 3 个
精度 ±2°C 或±读数的 2%
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 10 秒至 24 小时
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi
电源
电池工作时间 25°C 环境温度以及典型使用条件下一般使用时长约 4 小时
电池类型 锂离子电池,直充或座充
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C 至 50°C
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
包装 带镜头的红外相机、取景器小眼罩、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型)
激光指示器

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.