Si1、Si2 和 Si2x 系列热像仪电池充电器和电源 (T912186)

Si1、Si2 和 Si2x 无绳声像仪电池充电器和配套电源

Flir Si1、Si2 和 Si2x 无绳声像仪电池充电器和配套电源

规格

电源
电源 充电器:

输入:
电压范围:19–26 VDC
电流:最大 2.80 A
功率:50 W

输出:
电压范围:0–17.4 VDC
电流范围:0–4.80 A
功率:最大 50 W

电源:

输入:
电压范围:100–240 VAC ± 10%
输入电流:100 VAC 下最大 1.70 A
交流插座:IEC 320 C6 交流插座

输出:
电压:19 VDC ± 5%
电流:3.40 A
功率:最大 65 W
环境与认证
存储温度范围 充电器:–10°C 至 70°C
电源:–30°C 至 80°C
工作温度范围 充电器:0°C 至 40°C
电源:0°C 至 40°C
认证 UL(美国)、cUL(加拿大)、FCC、PSE、CE、GS、SAA、KC、CCC
常规
尺寸(长×宽×高) 充电器:120 mm × 64 mm × 43 mm
电源:95 mm × 50 mm × 25 mm(不包括电缆和连接器)
输出电缆:1600 mm ±50 mm
重量 充电器:0.110 kg
电源:0.270 kg(不包括输入电缆)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.