Extech TB400

便携式浊度计

TB400 是一款便携式浊度计,用于测试水、食品、饮料和其他水溶液。该仪表配有各种附件,可方便地测试自来水、食品和饮料用水,以及净度比较重要的其它水溶液的浊度。其便携式设计让您可以在现场进行测量,而不用将溶液带回实验室。以 0.01 NTU 的分辨率测量最高 1000 NTU(比浊法浊度单位)的浊度。配有 0 NTU 标准溶液测试瓶、100 NTU 标准溶液测试瓶、洗涤液(蒸馏水)、(2)个测 试瓶和盖、清洁布、六节AAA电池和硬质便携箱。

规格

一般参数
光源 LED,850nm
响应时间 <10 秒
浊度 0.00 至 50.00 NTU、50 至 1000 NTU
浊度基本精度 ±5% FS 或 ±0.5 NTU,以较大者为准
浊度最大分辨率 0.01 NTU
其他详情
保修 2 年
尺寸 155 × 76 × 62mm
电源 6 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 320g

Export Restrictions