Discontinued

Flir TG130

入门级红外成像点温仪

This product is discontinued.

We recommend the TG165-X as a great replacement.

TG165-X

MSX®热像仪

View Product

Need support with the Flir TG130? Check out our support resources below.

使用FLIR TG130红外成像测温仪来帮助节省供暖制冷的能源成本。迅速查找并排除房屋四周的热相关问题并快速解决。

对准测量,定位热损失,操作简单
查找门窗、地板、墙壁或管道周围的热损失;定位绝缘层缺失点;定位气流。
节省排查暖通空调、电气问题和能源问题耗费的时间和金钱。
将红外热像仪对准目标,然后点击开关抓取图像,无需专门培训。

规格

核心参数
测温范围 -10至+150°C
视场角(FOV) 55°×43°
发射率校正 不支持
调色板 铁红色
显示屏 1.8英寸TFT液晶显示屏
成像与光学
图像频率 9 Hz
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
最小焦距 0.1 m
波长范围 8-14µm
视场角(FOV) 55°×43°
调焦 免调焦
调色板 铁红色
测量与分析
中心点 支持
发射率校正 不支持
测温范围 -10至+150°C
温度单位 可通过开关选择;°C或°F
热像仪尺寸(长×宽×高) 169 mm×113 mm×48 mm
热像仪重量(含电池) 0.21 kg
用户界面
显示屏 1.8英寸TFT液晶显示屏
电源
电池工作时间 4小时连续扫描
电池类型 3节AAA电池(LR03)
电源管理 固定,5分钟
常规
配有 红外成像点温仪,打印文档,系索,3节AAA(LR03)电池
环境与认证
存储温度范围 –40至+70°C
封装 IP 40(IEC 60529)
工作温度范围 -10至+45°C
抗跌落试验 设计耐受2m抗坠落测试
认证 CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1

资源和支持

Datasheet

TG130 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.