Discontinued

Flir TG167

电气专用红外成像点温仪

This product is discontinued.

We recommend the TG165-X as a great replacement.

TG165-X

MSX®热像仪

View Product

Need support with the Flir TG167? Check out our support resources below.

FLIR TG167红外成像点温仪缩小了单点红外测温仪与功能强大的热像仪之间的差距。这款热像仪配备FLIR专有的Lepton®微型红外传感器,使您探测到热量,从而准确定位测量点。轻松探测到未能发现的热点和冷点,即刻进行故障排除,并存储图像和数据,生成报告并提交给客户。

尽显细节
25°视场角尽显更远处细微细节的清晰图像,标配小型连接器和数据线。
易于保存图像和数据用于存档,而且能通过USB或可拆卸micro SD卡快速下载图像。
FLIR TG167设计用于恶劣环境中,其坚固耐用,在处理最艰巨任务时能耐受2m坠落。

规格

核心参数
红外分辨率 80×60像素
测温范围 -25至+380°C
精度 ±1.5%或1.5°C
视场角(FOV) 25°×19.6°
调色板 热铁色、彩虹色、灰度
显示屏 2.0英寸TFT液晶显示屏
激光 双发散激光指示温度测量区域,通过拉动触发器激活
成像与光学
图像频率 9Hz
图库 8549
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
最小测量距离 26 cm
最小焦距 0.1 m
波长范围 8-14µm
激光 双发散激光指示温度测量区域,通过拉动触发器激活
热灵敏度/NETD <150 mK
红外分辨率 80×60像素
视场角(FOV) 25°×19.6°
调焦 免调焦
调色板 热铁色、彩虹色、灰度
测量与分析
中心点 支持
测温范围 -25至+380°C
热像仪尺寸(长×宽×高) 186 mm×55 mm×94 mm
热像仪重量(含电池) 0.312 kg
精度 ±1.5%或1.5°C
通讯与数据存储
内存扩展 最大32 GB SD卡
内存类型 Micro SD卡
图像保存格式 带有温度与发射率的位图(BMP)图像
图像存储容量 8 GB Micro SD卡可存储75000张图像
用户界面
显示屏 2.0英寸TFT液晶显示屏
电源
充电时间 4小时充电90%,6小时充电100%
充电系统 直充
电池充电寿命 最少30天
电池工作时间 >5小时,使用激光连续扫描
电池电压 3.7 V
电池类型 可充电锂离子电池
电源管理 可调节;关闭,1分钟、2分钟、5分钟、10分钟
常规
配有 腕带、8 GB Micro SD卡、带独立USB数据线的电源、打印文档
环境与认证
三脚架安装 手柄底部上方1/4英寸-20英寸
存储温度范围 -30至+55°C
工作温度范围 -10至+45°C
抗跌落试验 Designed for 2 m (6.6 ft)
湿度(工作及存放) 0-90%相对湿度(0-37°C),0-65%相对湿度(37-45°C),0-45%相对湿度(45-55°C)

附件

  1. 皮带夹套(TA14)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG167

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

TG167 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.