Extech TH10

温度 USB 数据记录仪

Extech TH10 的温度范围为 -40 至 70°C,精度为 ±1°C,可捕获和存储多达 32,000 个温度读数。用户可以选择 2s、5s、10s、30s、1min、5min、10min、30min、1hr、2hr、3hr、6hr、12hr 和 24hr 的数据采样率。TH10 还可通过红色/黄色和绿色 LED 指示灯显示用户可编程高/低报警阈值和状态指示。配有 3.6V 锂电池、USB 保护盖、安装支架和 Windows 兼容分析软件,以及用户手册。

规格

一般参数
内存 32,000 个点
数据记录间隔时间 2 秒至 24 小时
温度(空气) -40 至 70°C
温度(空气)基本精度 在 -10 至 40±C 范围内:°1.0±C;在所有其他温度范围内:°2.0°C
温度(空气)最大分辨率 0.1°C
其他详情
保修 2 年
尺寸 130 × 30 × 25mm
电源 1 节 3.6V 锂电池
认证 CE
重量 20g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TH10 Software v1.9.6 [for use with "A" serial numbers]

您必须登录才能下载文件。

User Manual

Extech TH10 手册

Export Restrictions