Discontinued

Extech THD5

USB 温度数据记录仪(10 个 1 包)

Extech THD5 是一套(十个)一次性 USB 温度数据记录仪。产品配有 10 个数据记录仪(每个带一粒 CR2032 纽扣式电池和一个塑料袋)。THD5 是便携式的,电池寿命长(约 1 年),采用用户可编程设置,并通过红色和绿色 LED 指示状态。

规格

一般参数
内存 8,192 个读数
数据记录间隔时间 30 秒、5 分钟、10 分钟、30 分钟、60 分钟、90 分钟、120 分钟
温度(空气) -30 至 70 °C
温度(空气)基本精度 ±1 °C
温度(空气)最大分辨率 0.1 °
其他详情
保修 2 年
尺寸 80 × 43 × 2.5mm
电源 1 粒 CR2032 (1.5 V) 电池
认证 CE
重量 10g

资源和支持

Datasheet

Extech THD5 Datasheet

User Manual

Extech THD5 User Manual

Certification

Extech THD5 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.