TI-SNC

城市交通传感器接口

TI-SNC 是一款经成本优化的现代化界面,旨在取代传统的 FLIR 1TI 和 4TI TrafiCam 界面,同时简化城市交通传感器和交通灯控制器之间的连接。TI-SNC 支持各种 FLIR Urban 传感器,利用电力线通信 (PLC) 通过单根电缆将电力和通信相结合,有助于降低安装复杂性和升级停机时间。其紧凑的 DIN 导轨设计和推入式端子使安装更快、更简单,无需传统机架或背板,而可扩展的 I/O 则为现有基础设施和不断发展的交通管理系统提供了所需的灵活性。

使用专为 FLIR Urban 交通传感器安装广泛兼容而设计的现代化平台替换 1TI 和 4TI 接口。
DIN 导轨安装、推入式端子以及电源和通信组合有助于简化安装并降低布线复杂性。
灵活的 I/O 和对多个传感器的支持为当今的交通基础设施和未来的系统扩展提供了可扩展的界面。

规格

系统概览
检测功能 32 × 光耦合干触点 N/C
Imax = 50 mA,Umax = 60 V DC
可配置“事件时关闭”或“事件时打开”
通讯
输出 错误输出:1× 光耦合干式触点 N/O
Imax = 50 mA,Umax = 60 V DC
通信PC/传感器 最多 8 个单传感器
最多 4 个双传感器
JSON、HTTP、API、XML2 或 MQTT 协议
电气
功耗 ≤3 W,无负载
电流消耗 最大 8 A 总网络
输入电压 12-60 V DC 或 12-50 V AC 50/60 Hz
环境
温度范围 NEMA TS2 规格:-34°C 至 74°C(-29°F 至 165°F)

资源和支持

Datasheet

FLIR TI-SNC 产品数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.