Extech TM500

12-Channel Datalogging Thermometer

Product Variations

The TM500 is a 12-Channel Datalogging Thermometer. This Datalogging Thermometer features 6 Thermocouple Types (J, K, E, T, R, S). Displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12 on screen, data can be recorded from all 12 channels simultaneously onto an SD card in Excel format for further analysis. Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case.

规格

一般参数
内存 Datalog readings on SD card (included)
温度[K型] 0.1°/1°
温度[红外] ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
温度(E 型)基本精度 -148 to 1652 °F (-100 to 900 °C)
温度(E 型)最大分辨率 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
温度(J 型) 0.1°/1°
温度(J 型)基本精度 -148 to 2102 °F (-100 to 1150 °C)
温度(J 型)最大分辨率 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
温度(K 型)基本精度 0.1°/1°
温度(K 型)最大分辨率 -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
温度(N 型) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
温度(N 型)基本精度 0.1°/1°
温度(R 型)最大分辨率 32 to 3092 °F (0 to 1700 °C)
温度(S 型) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
温度(S 型)基本精度 0.1°/1°
温度(S 型)最大分辨率 32 to 2732 °F (0 to 1500 °C)
温度(T 型) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
温度(T 型)基本精度 0.1°/1°
温度(T 型)最大分辨率 -148 to 752 °F (-100 to 400 °C)
其他详情
保修 2 years
尺寸 8.9 × 4.9 × 2.5" (225 × 125 × 64mm)
电源 8 × AA (1.5V) batteries
认证 TM500-NIST_S: CE, NIST
TM500_S: CE
重量 2.1lbs (944g)

Export Restrictions