Extech TP200

K 型管夹热电偶探头(-20 至 93°C)

Extech TP200 K 型管夹热电偶探头无需手持便能完成过热/过冷温度测量。弹簧式钳口可确保牢固夹紧直径为 6.35mm 至 38mm 的管道。此探头用于任何带 K 型热电偶输入的温度计或数字万用表。测量范围为 -20°C 至 93°C,精度为 ±1.8°C。TP200 配有 0.9 m 电缆和 K 型连接器。

规格

一般参数
传感器类型 Type K curved thermocouple element
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 93 °C
温度(N 型) ±5% 满量程
电缆长度 0.9m
管道尺寸 6.35mm 至 38mm 直径
其他详情
保修 1/2 年
认证 CE

Export Restrictions